ZHCSJZ6F June 2019 – February 2025 BQ25618 , BQ25619
PRODUCTION DATA
BQ25619/618 是一款高度集成的 1.5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于锂离子和锂聚合物电池。它可为可穿戴设备、耳机充电盒等各种应用提供快速充电功能和高输入电压。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池运行时间。其输入电压和电流调节、低终止电流和电池远程检测可以为电池提供最大的充电功率。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使该器件成为一个真正灵活的解决方案。
该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口、兼容 USB 的高电压适配器和无线电源。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规格,具有输入电流和电压调节功能。该器件从系统检测电路(如 USB PHY 器件)获取结果。
该器件通过单个电感器将降压充电器和升压稳压器集成到一个解决方案中。升压模式在 PMID 引脚上提供 5V(可调4.6V/4.75V/5V/5.15V)的电压。升压模式用于节省 BOM,可通过控制 PMID_GOOD 来为另一个电池充电。PMID_GOOD 引脚用于驱动外部 PMOS FET,将升压输出 PMID 与所连附件断开。
在应用适配器时,电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但不会降至最小系统电压 3.5V 以下(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理系统会自动减小充电电流。随着系统负载持续增加,电池开始放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。
此器件无需软件控制即可启动并完成一个充电周期。它感应电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期结束时,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果充满电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动开启另一个充电周期。
此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全性计时器以及过压和过流保护。当结温超过 110°C 时,热调节会减小充电电流。状态寄存器报告充电状态和任何故障状况。通过 I2C,VBUS_GD 位指示电源是否正常,在发生故障时 INT 输出会立即通知主机。
该器件还提供用于 BATFET 使能和复位控制的 QON 引脚,用来退出低功耗运输模式或完全系统复位功能。
BQ25619 器件采用 24 引脚 4mm × 4mm x 0.75mm 薄型 WQFN 封装,BQ25618 采用 30 焊球 2.0mm × 2.4mm WCSP 封装。