ZHCSTK8A September 2010 – June 2026
PRODUCTION DATA
当输入电压低于欠压锁定阈值 (VUVLO) 时,bq25046 保持断电模式。在此模式期间,控制输入(EN1 和 EN2)将被忽略。连接在 IN 和 OUT 之间的 FET 关断,VDD3.3 关断,且状态输出(CHG 和 PG)为高阻抗。一旦输入电压升至 VUVLO 以上,内部电路就会导通,并按正常工作流程运行。