ZHCSX47 September   2024 AMC8V208

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

AMC8V108 和 AMC8V208 (AMC8Vx08) 是一款高度集成的电流输出控制器,针对光纤网络应用进行了优化。

AMC8Vx08 包含六个专用 16 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和两个 16 位 IDAC,这些 IDAC 可配置用于控制高输出电流生成电路 (IDAC+)。AMC8Vx08 还包含一个 MUXOUT 引脚,用于监控电流输出引脚上的电压和电流。集成的高精度内部基准使得在大多数应用中无需使用外部基准。

IDAC 输出支持 250mA、150mA 和 75mA 的满标量程输出范围,以及仅 IDAC1 上支持的 –60mA(灌入模式)输出范围。内部电流输出模式下的 IDAC+ 输出还支持 250mA、150mA 和 75mA 的满标量程输出范围。此外,IDAC+ 输出可配置为与外部 FET 和检测电阻配合工作,从而简化超高电流输出的设计。

IDAC 和 IDAC+ 输出由独立电源供电,最小余量为 275mV,可实现功率耗散优化。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
AMC8V108 YBF(DSBGA,60) 3.272mm × 3.272mm
AMC8V208
有关更多信息,请参阅节 6。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。