ZHCSP48 November 2021 AMC7932
PRODUCTION DATA
AMC7932 是一款高度集成的模拟监控器和控制器件,专为高密度通用监控器和控制系统而设计。AMC7932 包含 32 个 12 位数模转换器 (DAC),其输出范围可通过编程实现。器件还包含带有可编程阈值检测器、温度传感器和内部基准的多路复用 12 位模数转换器 (ADC)。AMC7932 的高集成度可显著减少组件数量并简化闭环系统设计,从而使其成为布板空间至关重要的高密度应用的理想选择。
器件包括灵活输入/输出 (FlexIO) 引脚,可配置为 ADC 的模拟输入或具有两个可用选项的 GPIO:AMC7932(6 个 FlexIO 引脚)和 AMC7932F(5 个 FlexIO 引脚)。通过 3 线 (AMC7932) 或 4 线 (AMC7932F) SPI 兼容接口与器件进行通信。
AMC7932 具有高集成度和宽工作温度范围等优势,因此非常适合用作多通道射频通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和内置时序控制特性,该器件可用作面向多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置控制器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AMC7932 | TQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |
简化版原理图