ZHCSP47 November 2021 AMC7924
PRODUCTION DATA
AMC7924 是一款高度集成的模拟监控器和控制器件,专为高密度通用监控器和控制系统而设计。AMC7924 包含 24 个 12 位数模转换器 (DAC),其输出范围可通过编程实现。器件还包含带有可编程阈值检测器、温度传感器和内部基准的多路复用 12 位模数转换器 (ADC)。AMC7924 的高集成度可显著减少组件数量并简化闭环系统设计,从而使该器件成为布板空间至关重要的高密度应用的理想选择。
器件包括 24 个专用 ADC 输入和 6 个灵活输入/输出 (FlexIO) 引脚,可配置为 ADC 的附加模拟输入或 GPIO。与器件之间的通信通过与 SPI 兼容的 4 线接口实现。
AMC7924 具有高集成度和宽工作温度范围等优势,因此非常适合用作多通道射频通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和内置时序控制特性,该器件可用作面向多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置控制器。AMC7924 功能集对通用监控器和控制系统而言同样有益。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AMC7924 | HTQFP (64) | 10.00mm × 10.00mm |