ZHCSWX1 August   2024 AMC6V704

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

AMC6V704 是一款高度集成的低功耗模拟监测器和控制器,适用于光收发器应用。

AMC6V704 包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和四个 12 位电压输出 DAC (VDAC),具有可编程输出范围。该器件还包括一个用于内外部信号监测的 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、电源和温度警报监控器以及一个高精度内部基准。

AMC6V704 VDAC 可在正负输出范围内运行,能够拉出和灌入高达 50mA 的电流,是偏置光学调制器的理想选择。此外,AMC6V704 IDAC 支持 200mA 的满量程输出范围和超低功率耗散。IDAC 无需使用外部元件来偏置激光二极管。AMC6V704 将四个 VDAC 和四个 IDAC 集于一身,可实现电吸收调制激光器的精确偏置。

AMC6V704 还包含四个多路复用到 ADC 的输入引脚,以及一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件非常适用于接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测。ADC 还能测量 IDAC 引脚的电压以及由 VDAC 拉出或灌入的电流,从而能够监控输出。

AMC6V704 的低功耗、高集成度、超小尺寸和宽工作温度范围特性使其非常适用于光模块一体化控制电路。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
AMC6V704 YBH(DSBGA,36) 2.555mm × 2.555mm
有关更多信息,请参阅节 6。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。