ZHCSTY2 September   2025 AMC67048

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
      1. 4.1.1 相关文档
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • PAP|64
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

AMC67048 是一款高度集成的模拟系统保护装置,专为高密度、通用监测控制系统、遥测和冗余安全而设计。AMC67048 具有一个 12 位 250kSPS 模数转换器 (ADC),通道数多达 40 个。该 ADC 具有 0V 至 2.5V 或 0V 至 5V 的可编程输出范围。该器件包含八个 12 位数模转换器 (DAC),具有高电流驱动能力,能够提供和灌入高达 100mA 的电流。此外,该器件还包含 FLEXIO 引脚,这些引脚可用作器件输入或输出,是器件保护逻辑的一部分。其保护逻辑设计可通过多次报警、超限 ADC 监测和时序控制来简化监测。FLEXIO 和 DAC 引脚可用作额外的 ADC 通道。

与该器件之间的通信通过可自动检测、4 线 SPI 兼容型或 2 线 I2C 接口实现。

AMC67048 的高通道密度、保护特性、宽工作温度范围和保护逻辑使其非常适合用在服务器和航空电子遥测等应用中进行系统监测和冗余安全监测。该器件的设计支持通过集成式报警检测功能独立工作,或者与 MCU 配合使用来提供一体化系统监测。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
AMC67048PAP(HTQFP,64)12mm × 12mm
有关更多信息,请参阅 节 6。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
AMC67048 简化版原理图简化版原理图