ZHCSR93A March 2023 – December 2024 AMC23C15
PRODUCTION DATA
当低侧电源 (VDD2) 开启时,两个开漏输出都以高阻抗状态(高阻态)上电。上电后,如果高侧还未正常运行,两个输出都会主动拉至低电平。这种情况在低侧启动时间加上高侧故障检测延迟时间 (tLS,STA + tHS,FLT) 之后发生,如图 6-5 所示。类似地,如果正常工作期间高侧电源电压降至欠压阈值 (VDD1UV) 以下并且持续时间超过高侧故障检测延迟时间,则两个输出都会被拉至低电平,如图 6-8 所述。此延迟让系统能够在高侧电源缺失时可靠地关断。
比较器高侧和低侧之间的通信具有一定的延迟,即高侧消隐时间(tHS,BLK,在高压侧实现的时间常数),以便内部 60mV 基准和 REF 引脚的电压能够建立,同时避免在上电期间意外切换比较器输出。
在图 6-5 中,低侧电源 (VDD2) 开启,但高侧电源 (VDD1) 保持关闭。两个输出都默认以高阻态上电。经过 tHS,FLT 后,两个输出都被拉至低电平,指示高侧出现无电源故障。
在图 6-6 中,高侧电源 (VDD1) 在低侧电源 (VDD2) 开启很长时间后开启。两个输出最初都处于低电平有效状态;请参阅图 6-5。在高侧电源启用后,需要保持一段时间 (tHS, STA + tHS,BLK),器件才会正常运行,并且两个输出都会反映窗口比较器的当前状态。
在图 6-7 中,低侧电源 (VDD2) 开启,然后在短暂延迟后,高侧电源 (VDD1) 开启。两个输出最初都处于高阻态。高侧故障检测延迟 (tHS,FLT) 短于高侧消隐时间 (tHS,BLK),因此在经过 tHS, FLT 后,两个输出都被拉至低电平,指示高侧还未正常工作。经过高侧消隐时间 (tHS,BLK) 后,器件才会正常运行,并且两个输出都会反映窗口比较器的当前状态。
在图 6-8 中,高侧电源 (VDD1) 关闭,接着低侧电源 (VDD2) 关闭。经过高侧故障检测延迟时间 (tHS,FLT) 后,两个输出都主动拉至低电平。一旦 VDD2 降至 VDD2UV 阈值以下,两个输出都会进入高阻态。
在图 6-9 中,低侧电源 (VDD2) 会在高侧完全上电后(VDD1 与 VDD2 之间的延迟大于 (tHS,STA + tHS,BLK))开启。两个输出都以高阻态启动。经过低侧启动时间 (tLS,STA) 后,器件会进入正常工作状态。
在图 6-10 中,低侧电源 (VDD2) 会关闭,接着高侧电源 (VDD1) 会关闭。一旦 VDD2 降至 VDD2UV 阈值以下,两个输出都会进入高阻态。