ZHCSPH8 July 2022 AMC1400-Q1
PRODUCTION DATA
AMC1400-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 7.5 kVRMS 的增强型电隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 2 kVRMS 的工作电压。
该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。
AMC1400-Q1 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或其他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。出色的直流精度和低温漂移支持精确的电压检测,适用于直流/直流转换器、太阳能或风力涡轮机逆变器、交流电机驱动器或其他必须在高电压、高海拔或高度污染环境下运行的应用。
AMC1400-Q1 采用宽体 8 引脚 SOIC 封装,符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AMC1400-Q1 | SOIC (8) | 6.40 mm × 14.00 mm |