ZHCST20 September 2023 AMC131M02
PRODUCTION DATA
本节介绍了使用 AMC131M02 的典型三相电能测量前端。该 ADC 对电阻电流传感器(分流器)和分压器的输出进行采样,以测量主交流电源各分支的电流和电压。该设计在宽输入电流范围 (0.05A–100A) 内能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成片上系统 (SoC) 和应用特定的专用产品相比,通过使用 AMC131M02 对每相电压和电流进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器 (MCU)。
图 9-4 展示了三相电能测量设计的前端。在此设计中,每相一个 AMC131M02 测量相应相位的电流和电压,从而提供相间电隔离。这种隔离非常重要,因为在典型情况下,一个相位上的电压电平可能为 220V,另一个相位上的电压电平可能为 –220V。如果多个相位使用一个 ADC,则可能会在两个相邻 ADC 输入之间出现大约 440V 的电压差,从而可能损坏器件。
该设计还包括第四个 ADC,用于监控中性线中的电流。假设计量前端的系统接地连接到中性线,则该 ADC 可以是 ADS131M02 等非隔离器件。这第四个器件是可选的,通常在需要进行篡改检测的情况下使用。
为了简单起见,图 9-4 中未显示 RC 抗混叠滤波器,但建议将其用于所有通道。
微控制器使用 SPI 端口与四个 ADC 器件通信,并在相应的 CLKIN 引脚上为所有 ADC 器件提供时钟。四个微控制器 I/O 引脚(CS_A、CS_B、CS_C 和 CS_D)生成 SPI CS 信号。SCLK、DIN 和 DOUT 连接在所有 ADC 器件之间共享。为了简化图示,这里未详细显示这些连接。