ZHCSR04 September 2023 AMC130M02
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VDVDD | 低侧电源 | DVDD 至 GND | 3 | 3.3 | 5.5 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VAINxP、 VAINxN |
绝对输入电压 (1) | 增益 = 1、2 或 4 | HGND – 1.3 | HGND + 2.7 | V | |
| 增益 = 8、16、32、64 或 128 | HGND – 1.3 | HGND + 0.9 | ||||
| VIN | 差分输入电压 | VIN = VAINxP – VAINxN | –VREF/增益 | VREF/增益 | V | |
| 外部时钟源 | ||||||
| NDIV | 时钟分频器比 | CLKIN 上的信号进行 NDIV 分频以生成调制器时钟 | 2 | 12 | ||
| fCLKIN | CLKIN 引脚的外部时钟频率 | 高分辨率模式 | 1.4 ∙ NDIV | 4.096 ∙ NDIV | 4.1 ∙ NDIV | MHz |
| 低功耗模式 | 1.4 ∙ NDIV | 2.048 ∙ NDIV | 2.05 ∙ NDIV | |||
| 占空比 | 40% | 50% | 60% | |||
| 数字输入 | ||||||
| 输入电压 | DGND | DVDD | V | |||
| 温度范围 | ||||||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||