ZHCSPG7 February 2022 AMC1306M25-Q1
PRODUCTION DATA
AMC1306M25-Q1 是一款精密 Δ-Σ 调制器,此调制器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 7070VPEAK 的增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。
AMC1306M25-Q1 的输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。具有出色的直流精度和低温漂,可支持精确的电流控制,适用于车载充电器 (OBC)、直流/直流转换器、牵引逆变器或其他高压应用。通过使用集成式数字滤波器(如 TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB 动态范围的 16 位分辨率。
AMC1306M25-Q1 采用宽体 8 引脚 SOIC 封装,符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AMC1306M25-Q1 | SOIC (8) | 5.85mm × 7.50mm |