ZHCSG26D March   2017  – August 2026 AMC1306E05 , AMC1306E25 , AMC1306M05 , AMC1306M25

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性 (AMC1306x05)
    10. 6.10 电气特性 (AMC1306x25)
    11. 6.11 开关特性
    12. 6.12 计时示意图
    13. 6.13 绝缘特性曲线
    14. 6.14 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 调制器
      3. 7.3.3 隔离通道信号传输
      4. 7.3.4 数字输出
      5. 7.3.5 曼彻斯特编码功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 失效防护输出
      2. 7.4.2 满标量程输入情况下的输出行为
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 数字滤波器用途
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 变频器应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 隔离电压检测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 应做事项和禁止事项
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 器件命名规则
        1. 9.1.1.1 隔离相关术语
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DWV|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性 (AMC1306x05)

最小和最大规格的适用条件为 TA = –40°C 至 125°C、AVDD = 3.0V 至 5.5V、DVDD = 2.7V 至 5.5V、AINP = –50mV 至 50mV、AINN = AGND 且 sinc3 滤波器的 OSR = 256(除非另有说明);典型规格的条件为 TA = 25°C,CLKIN = 20MHz,AVDD = 5V 且 DVDD = 3.3V
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟输入
VCMov 共模过压检测电平 (INP + INN) / 2 至 AGND AVDD – 2 V
CIN 单端输入电容 INN = AGND 4 pF
CIND 差分输入电容 2 pF
RIN 单端输入电阻 INN = AGND 4.75 kΩ
RIND 差分输入电阻 4.9 kΩ
IIB 输入偏置电流 INP = INN = AGND,IIB = IBP + IBN -97 -72 -57 μA
IIO 输入失调电流 ±10 nA
CMTI 共模瞬态抗扰度 50 100 kV/μs
CMRR 共模抑制比 INP = INN,fIN = 0Hz,VCM min ≤ VIN ≤ VCM max -99 dB
INP = INN,fIN 为 0.1Hz 至 50kHz,VCM min ≤ VIN ≤ VCM max -98
BW 输入带宽 800 kHz
直流精度
DNL 微分非线性 分辨率:16 位 -0.99 0.99 LSB
INL 积分非线性(3) 分辨率:16 位,
4.5V ≤ AVDD ≤ 5.5V
-4 ±1 4 LSB
分辨率:16 位,
3.0V ≤ AVDD ≤ 3.6V
-5 ±1.5 5 LSB
EO 偏移误差(1) TA = 25°C,INP = INN = GND1 -50 ±2.5 50 µV
TCEO 偏移误差温度漂移(4) -1 ±0.25 1 μV/°C
EG 增益误差 TA = 25°C -0.2% ±0.005% 0.2%
TCEG 增益误差温度漂移(5) -40 ±20 40 ppm/°C
PSRR 电源抑制比 INP = INN = AGND,
AVDD 为 3.0V 至 5.5V,直流
-108 dB
INP = INN = AGND,
AVDD 为 3.
0V 至 5.5V,10kHz/100mV 纹波
-107
交流精度
SNR 信噪比 fIN = 1kHz 78 82.5 dB
SINAD 信噪比 + 失真 fIN = 1kHz 77.5 82.3 dB
THD 总谐波失真 (6) 4.5V ≤ AVDD ≤ 5.5V,fIN = 1kHz,5MHz ≤ fCLKIN ≤ 21MHz -98 -84 dB
3.0V ≤ AVDD ≤ 3.6V,fIN = 1kHz,5MHz ≤ fCLKIN ≤ 20MHz -93 -83
SFDR 无杂散动态范围 fIN = 1kHz 83 100 dB
CMOS 逻辑电平(采用施密特触发时)
IIN 输入电流 DGND ≤ VIN ≤ DVDD 0 7 μA
CIN 输入电容 4 pF
VIH 高电平输入电压 0.7 × DVDD DVDD + 0.3 V
VIL 低电平输入电压 -0.3 0.3 × DVDD V
CLOAD 输出负载电容 30 pF
VOH 高电平输出电压 IOH = -20µA DVDD – 0.1 V
IOH = -4mA DVDD – 0.4
VOL 低电平输出电压 IOL = 20µA 0.1 V
IOL = 4mA 0.4
电源
IAVDD 高侧电源电流 3.0V ≤ AVDD ≤ 3.6V 6.3 8.5 mA
4.5V ≤ AVDD ≤ 5.5V 7.2 9.8
IDVDD 低侧电源电流 AMC1306Ex,2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V,
CLOAD = 15pF
4.1 5.5 mA
AMC1306Mx,2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V,
CLOAD = 15pF
3.3 4.8
AMC1306Ex,4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V,
CLOAD = 15pF
5.0 6.9
AMC1306Mx,4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V,
CLOAD = 15pF
3.9 6.0
此参数以输入为基准。
根据定义,积分非线性是指距离穿过理想 ADC 传递函数端点的直线之间的最大偏差,
以 LSB 的数量表示,或以指定线性满标量程 FSR 的百分比表示。
使用框方法计算失调电压误差温漂,如以下公式所述:
TCEO = (EO,MAX – EO,MIN)/TempRange,其中 EO,MAX 和 EO,MIN 是指在温度范围(–40℃ 至 125℃)内测得的最大和最小 EO 值。
使用框方法计算增益误差温漂,如以下公式所述:
TCEG (ppm) = ((EG,MAX - EG,MIN)/TempRange) x 104,其中 EG,MAX 和 EG,MIN 是指在温度范围(–40℃ 至 125℃)内测得的最大和最小 EG 值(表示为 %)。
THD 是前五个高次谐波幅度的均方根和与基波幅度之比。