ZHCSG26D March 2017 – August 2026 AMC1306E05 , AMC1306E25 , AMC1306M05 , AMC1306M25
PRODUCTION DATA
AMC1306 的差分模拟输入(由输入信号 AINP 和AINN)是一个全差分放大器,可以馈送将输入信号数字化为 1 位输出流的二阶 Δ-Σ 调制器级的开关电容器输入。该转换器的隔离数据输出 DOUT 提供一串数字 1 和 0,该数据流与 CLKIN 引脚上外部提供的时钟源同步,频率范围为 5MHz 至 21MHz。此串行位流输出的平均时间与模拟输入电压成正比。
功能方框图显示了 AMC1306 的详细框图。模拟输入范围经过调整,以便直接适应于用于电流检测的分流电阻器上的电压降。基于二氧化硅 (SiO2) 的电容隔离栅支持高水平的磁场抗扰度,如 ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度应用报告(可从 www.ti.com 下载)中所述。外部时钟输入可以在系统级别简化多个电流检测通道的同步。与市场上其他设计相比,高达 21MHz 的扩展频率范围支持更高的性能水平。