ZHCSUC2B October 2024 – November 2025 AMC0380D-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VDD1 | 高侧电源 | VDD1 至 GND1 | 3 | 5.0 | 5.5 | V |
| VDD2 | 低侧电源 | VDD2 至 GND2 | 3 | 3.3 | 5.5 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VClipping | 削波输出前的标称输入电压 | 以 SNSP 为基准 | -1.28 | 1.28 | V | |
| 以 HVIN 为基准,AMC0380R04-Q1 | -513 | 513 | ||||
| 以 HVIN 为基准,AMC0380R06-Q1 | -769 | 769 | ||||
| VFSR | 额定线性输入电压 | 以 SNSP 为基准 | -1 | 1 | V | |
| 以 HVIN 为基准,AMC0380D04-Q1 | -400 | 400 | ||||
| 以 HVIN 为基准,AMC0380D06-Q1 | -600 | 600 | ||||
| 模拟输出 | ||||||
| CLOAD | 容性负载 | OUTP 或 OUTN 至 GND2(1) | 500 | pF | ||
| OUTP 至 OUTN(2) | 250 | |||||
| RLOAD | 电阻负载 | OUTP 或 OUTN 至 GND2 | 10 | 1 | kΩ | |
| 温度范围 | ||||||
| TA | 额定环境温度 | -40 | 125 | °C | ||