ZHCSTN9 May 2025 AMC0336-Q1
PRODMIX
适用条件为:AVDD = 5V,DVDD = 3.3V,VINP = –1V 至 1V,SNSN = AGND,fCLKIN = 10MHz,且 sinc3 滤波器的 OSR = 256(除非另有说明)
| VINP = 0V |
| sinc3,OSR = 256,VINP = 2VPP |
| VINP = 0V |
| VINP = 1V |
| 总未校准输出误差(以 % 为单位)定义为: (输出代码/216) – (VIN + 1.25V)/2.5V × 100, 其中 VIN = (VINP – VSNSN) |
| sinc3,OSR = 1,频率段宽度等于 1Hz |
| sinc3,OSR = 256,VINP = 2VPP |