ZHCSX89A October 2024 – July 2025 AMC0330S-Q1
PRODMIX
在器件之前放置一个 RC 滤波器可提高信号路径的信噪比性能。当频率接近 ΔΣ 调制器采样频率(通常为 10MHz)时,调制器会将输入噪声折返至低频范围内。使用 RC 滤波器的目的是将高频噪声衰减至低于测量所需的噪声水平。在实践中,比调制器频率低两个数量级的截止频率可以产生良好的效果。
在大多数电压检测应用中,使用高阻抗电阻分压器来降低输入电压。在这种情况下,单个电容器(如图 8-2 所示)足以对输入信号进行滤波。对于 (R1 + R2) >> RSNS,输入滤波器的截止频率为 1 / (2 × π × RSNS × C5)。例如,RSNS = 10kΩ 且 C5 = 100pF 时,截止频率为 160kHz。