ZHCSRK9 July 2025 AMC0330R
PRODMIX
施加到 REFIN 引脚的电压决定了 OUT 引脚的输出电压范围,如模拟输出 部分所述。
输出缓冲器的线性范围在 250mV < VOUT < (VDD2 – 250mV)。超出此范围时,输出继续跟随输入,但线性性能会下降。最终输出电压会削波,因为输出缓冲器需要为 GND2 和 VDD2 提供最小余量。输出缓冲器支持的输入基准线性范围是 VREFIN 的函数,计算公式如下:
在计算最坏情况下的数值时,设置 VOUT, MIN = 250mV、VOUT, MAX = VDD2MIN – 250mV = 2.75V 且 VREFIN ≥ 2.7V。假设在最坏的情况下,输出缓冲器支持–1.04V 至 1.33V 的输入电压范围。该范围大于器件的指定线性输入电压范围。因此,基准电压不是限制因素。