ZHCSRK0B October 2024 – October 2025 AMC0311R-Q1
PRODUCTION DATA
参考输入具有有限的输入阻抗,如 功能方框图 所示。从高阻抗源驱动 REFIN 引脚时,需要考虑该阻抗。在 REFIN 与 GND2 之间连接一个 100nF 电容器,以滤除基准输入端的高频噪声。图 8-3 展示了连接 REFIN 引脚的不同选项。
在第一个示例中,REFIN 短接至 VDD2。在第二个示例中,VREFIN 是通过缓冲电阻分压器从 VDD2 得出的。在第三个示例中,基准输入引脚由外部电压源驱动。