ZHCSRJ7B December 2024 – November 2025 AMC0311D
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||
| CIN | 输入电容 | 2 | pF | |||
| RINP | 输入阻抗 | INP 引脚至 GND1 | 0.05 | 2.4 | GΩ | |
| IIB, INP | 输入偏置电流(1) | INP 引脚,INP = GND1 | -10 | ±3 | 10 | nA |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | 150 | V/ns | |||
| 模拟输出 | ||||||
| 标称增益 | 1 | V/V | ||||
| VCMout | 输出共模电压 | 1.39 | 1.44 | 1.50 | V | |
| VCLIPout | 削波差分输出电压 | VOUT = (VOUTP – VOUTN); VIN > VClipping |
2.49 | V | ||
| VFAILSAFE | 失效防护差分输出电压 | VDD1 欠压或 VDD1 缺失 | -2.57 | -2.53 | V | |
| ROUT | 输出电阻 | OUTP 或 OUTN | <0.2 | Ω | ||
| 输出短路电流 | 在 OUTP 或 OUTN 上,拉出或灌入, INP = GND1,输出短接至 GND2 或 VDD2 |
11 | mA | |||
| 直流精度 | ||||||
| VOS | 输入失调电压(1)(2) | TA = 25°C | -0.8 | ±0.1 | 0.8 | mV |
| TCVOS | 输入失调电压热漂移(1)(2)(4) | -10 | ±1 | 10 | µV/°C | |
| EG | 增益误差(1) | TA = 25°C | -0.25% | ±0.04% | 0.25% | |
| TCEG | 增益误差漂移(1)(5) | -50 | ±5 | 50 | ppm/°C | |
| 非线性度 | -0.035% | 0.002% | 0.035% | |||
| 输出噪声 | INP = GND1,BW = 50kHz | 200 | µVRMS | |||
| PSRR | 电源抑制比(2) | VDD1 直流 PSRR,INP = GND1, VDD1 为 3V 至 5.5V |
-77 | dB | ||
| VDD1 交流 PSRR,INP = GND1, VDD1 具有 10kHz/100mV 纹波 |
-56 | |||||
| VDD2 直流 PSRR,INP = GND1, VDD2 为 3V 至 5.5V |
-100 | |||||
| VDD2 交流 PSRR,INP = GND1, VDD2 具有 10kHz/100mV 纹波 |
-69 | |||||
| 交流精度 | ||||||
| BW | 输出带宽 | 120 | 145 | kHz | ||
| THD | 总谐波失真(3) | VINP = 2VPP,VINP > 0V, fIN = 10kHz |
-83 | -73 | dB | |
| SNR | 信噪比 | VINP = 2VPP,fINP = 1kHz,BW = 10kHz | 75 | 80 | dB | |
| VINP = 2VPP,fINP = 10kHz,BW = 50kHz | 70 | |||||
| 电源 | ||||||
| IDD1 | 高侧电源电流 | 4.4 | 5.6 | mA | ||
| IDD2 | 低侧电源电流 | 6.2 | 9.7 | mA | ||
| VDD1UV | 高侧欠压检测阈值 | VDD1 上升 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | V |
| VDD1 下降 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||
| VDD2UV | 低侧欠压检测阈值 | VDD2 上升 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| VDD2 下降 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||