ZHCSRJ8B October 2024 – October 2025 AMC0311D-Q1
PRODUCTION DATA
AMC0x11D-Q1 是一款精密的电隔离放大器,具有 2V 高阻抗输入、固定增益和差分输出。该器件的输入级驱动一个二阶 Δ-Σ 调制器。调制器将模拟输入信号转换为数字比特流,该比特流通过用于隔离高侧和低侧的隔离栅进行传输。
在低侧,接收到的位流由四阶模拟滤波器处理,该滤波器在 OUTP 和 OUTN 引脚输出差分信号。这个差分输出信号与输入信号成正比。
基于 SiO2 的电容隔离栅支持高水平的磁场抗扰度,如 ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度 应用手册中所述。AMC0x11D-Q1 中使用的数字调制跨过隔离栅传输数据。这种调制方案加上隔离栅的特性,可确保实现高可靠性,并具有高共模瞬态抗扰度。