ZHCSUY7 December 2025 AMC0303M0510
PRODUCTION DATA
在器件前面放置一个差分 RC 滤波器(R1、R2、C5)可提高信号路径的信噪比性能。当频率接近 ΔΣ 调制器采样频率(通常为 10MHz)时,调制器会将输入噪声折返至低频范围内。在输入端使用 RC 滤波器的目的是将高频噪声衰减至低于测量所需的噪声水平。设计输入滤波器,使得:
放置电容器 C6 和 C7,以改善高频 (>1MHz) 下的共模抑制并提高偏移电压性能。为获得出色性能,请确认 C6 与 C7 的值匹配,并且两个电容器的值均比 C5 低 10 到 20 倍。NP0 型电容器具有低温漂和低电压系数,非常适合用于共模滤波。
对于大多数应用,图 8-2 中所示的结构实现了出色的性能。