ZHCSTO2A August 2024 – December 2024 AMC0136
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | 高侧 AVDD 至 AGND | -0.3 | 6.5 | V |
| 低侧 DVDD 至 DGND | -0.3 | 6.5 | ||
| 模拟输入电压 | INP 至 AGND | AGND – 3 | AVDD + 0.5 | V |
| 数字输入电压 | CLKIN 至 DGND | DGND – 0.5 | DVDD+ 0.5 | V |
| 数字输出电压 | DOUT 至 DGND | DGND – 0.5 | DVDD + 0.5 | V |
| 瞬态隔离电压(2) | 交流电压,t = 60s(3) | 570 | VRMS | |
| 直流电压,t = 60s(3) | 800 | VDC | ||
| 输入电流 | 连续,除电源引脚外的任何引脚 | -10 | 10 | mA |
| 温度 | 结温,TJ | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | ||