ZHCST25A August 2024 – July 2025 AMC0106M25
PRODUCTION DATA
调制器产生一个位流供数字滤波器处理,从而获得类似于常规模数转换器 (ADC) 转换结果的数字字。方程式 2 展示了 sinc3 型滤波器,该滤波器非常简单,设计和构建这个滤波器所需的工作量和硬件资源都非常少。

这种滤波器采用二阶调制器的最小硬件量(数字选通器数)提供出色的输出性能。本文档中的所有特性描述都是基于具有 256 过采样率 (OSR) 和 16 位输出字宽的 sinc3 滤波器。
将 ADS1202 与 FPGA 数字滤波器结合以在电机控制应用中测量电流 应用手册讨论了一个示例代码。使用此示例代码在 FPGA 中实施 sinc3 滤波器。可从 www.ti.com 下载该应用手册。
对于调制器输出位流滤波,请使用 TI 的 C2000 或 Sitara 微控制器系列中的器件。这些系列支持多通道专用硬接线滤波器结构,通过为每个通道提供两条滤波路径,显著简化了系统级设计。一条路径为控制环路提供高精度结果,另一条路径提供快速响应路径,用于过流检测。
Δ-Σ 调制器滤波器计算器 可从 www.ti.com 下载,使用该计算器有助于进行滤波器设计以及选择正确的 OSR 和滤波器阶数。此计算器有助于实现所需的输出分辨率和滤波器响应时间。