ZHCSQL8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
通用串行总线子系统 (USBSS) 通过实现 USB 设备之间的数据传输机制,为众多消费类便携式设备提供连接解决方案。
USBSS 具有双角色器件 (DRD) 功能,能够在高速 (480Mbps)、全速 (12Mbps) 或低速 (1.5Mbps) 的主机模式下运行,以及高速 (480Mbps) 或全速 (12Mbps) 的外设模式下运行,可提供灵活的操作和集成的 VBUS 检测。该子系统符合 xHCI 1.1 规范,以实现主机控制器接口的兼容性。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设一章中的通用串行总线子系统 (USBSS) 一节。