ZHCSQ84F October 2022 – October 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| MII2_COL | I | 检测到 MII 冲突 | F17 |
| MII2_CRS | I | MII 载波检测 | G18 |
| MII2_RXCLK | I | MII 接收时钟 | K15 |
| MII2_RXDV | I | MII 接收数据有效 | K16 |
| MII2_RX_ER | I | MII 接收错误 | G17 |
| MII2_TXCLK | I | MII 发送时钟 | H18 |
| MII2_TX_EN | O | MII 发送使能 | L16 |
| MII2_RXD0 | I | MII 接收数据 0 | K17 |
| MII2_RXD1 | I | MII 接收数据 1 | K18 |
| MII2_RXD2 | I | MII 接收数据 2 | J18 |
| MII2_RXD3 | I | MII 接收数据 3 | J17 |
| MII2_TXD0 | O | MII 发送数据 0 | M16 |
| MII2_TXD1 | O | MII 发送数据 1 | M15 |
| MII2_TXD2 | O | MII 发送数据 2 | H17 |
| MII2_TXD3 | O | MII 发送数据 3 | H16 |