ZHCSQ84E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| MII1_COL | I | 检测到 MII 冲突 | P15 |
| MII1_CRS | I | MII 载波检测 | R16 |
| MII1_RXCLK | I | MII 接收时钟 | R17 |
| MII1_RXDV | I | MII 接收数据有效 | R18 |
| MII1_RX_ER | I | MII 接收数据错误 | T16 |
| MII1_TXCLK | I | MII 发送时钟 | N18 |
| MII1_TX_EN | O | MII 发送使能 | M18 |
| MII1_RXD0 | I | MII 接收数据 0 | U17 |
| MII1_RXD1 | I | MII 接收数据 1 | T17 |
| MII1_RXD2 | I | MII 接收数据 2 | U18 |
| MII1_RXD3 | I | MII 接收数据 3 | T18 |
| MII1_TXD0 | O | MII 发送数据 0 | P16 |
| MII1_TXD1 | O | MII 发送数据 1 | P17 |
| MII1_TXD2 | O | MII 发送数据 2 | P18 |
| MII1_TXD3 | O | MII 发送数据 3 | N17 |