ZHCSQ84F October 2022 – October 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| SDFM1_CLK0 | I | SDFM 时钟 0 输入 | B14、B6 |
| SDFM1_CLK1 | I | SDFM 时钟 1 输入 | B5、C12 |
| SDFM1_CLK2 (1) | I | SDFM 时钟 2 输入 | A3、B13 |
| SDFM1_CLK3 (2) | I | SDFM 时钟 3 输入 | A13、C6 |
| SDFM1_D0 | I | SDFM 数据 0 输入 | A14、A4 |
| SDFM1_D1 | I | SDFM 数据 1 输入 | B4、D11 |
| SDFM1_D2 | I | SDFM 数据 2 输入 | A2、B12 |
| SDFM1_D3 | I | SDFM 数据 3 输入 | A12、A5 |