ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ 引脚 [4] | ZFG 引脚 [4] | ZEJ 引脚 [4] | ZNC 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UART5_CTSn | I | UART 允许发送(低电平有效) | B15、D13 | A18、B17 | B16、C14 | A17 |
| UART5_RTSn | O | UART 请求发送(低电平有效) | A16 | A19 | C16 | |
| UART5_RXD | I | UART 接收数据 | A15、C13、D9、R16、V2 | A17、B18、C9、V1、Y17 | A14、B15、C11、R1、R15 | A16、V1、V16 |
| UART5_TXD | O | UART 发送数据 | B10、B15、C14、P15、U3 | A18、D10、D17、W1、W17 | A9、B14、B16、P1、T15 | A17、U1、W16 |