ZHCSP80 December 2022 AFE78101 , AFE88101
PRODUCTION DATA
16 位 AFE88101 和 14 位 AFE78101 (AFEx8101) 是具有电压输出的高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),专为传感器变送器应用而设计。
AFEx8101 器件包含设计 4mA 至 20mA、2 线(环路供电)传感器变送器所需的大多数元件。除了高精度 DAC 之外,这些器件还包括一个 10ppm/°C 电压基准和一个诊断模数转换器 (ADC)。为了适应内在和功能安全问题,需要进行外部电压至电流转换和功率调节。
内部诊断 ADC 多路复用为多个内部节点,可实现自动自我运行状况检查。此检查能够检测内部偏置源、电源稳压器、电压基准、DAC 输出、芯片温度和可选外部电压源的错误或故障。如果从诊断 ADC、CRC 帧错误校验或窗口化看门狗计时器检测到任何故障,这些器件可以选择发出中断,进入与标准 NAMUR 输出值和/或用户指定的自定义值相对应的失效防护状态。
这些器件采用低至 1.71V 的电源供电,最大静态电流为 210µA。这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,但工作温度范围为 –55°C 至 +125°C。
器件型号 | 分辨率 | 封装(1) |
---|---|---|
AFE78101 | 14 位 | RRU (UQFN, 24) 4.00mm × 4.00mm |
AFE88101 | 16 位 |