ZHDS533
October 2026
AFE8152
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
商标
4.4
静电放电警告
4.5
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
AMJ|784
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhds533_oa
zhds533_pm
1
特性
十六通道射频采样 10-GSPS 发送 DAC
十六通道射频采样 6-GSPS 接收 ADC
四通道射频采样 6-GSPS 反馈 ADC
最大射频信号带宽:
TX/FB:1200MHz
8 通道模式下为 1600MHz
RX:600MHz
8 通道模式中为 1200MHz
射频频率范围:6GHz 至 9GHz
数字步进衰减器 (DSA):
TX:39dB 调节范围,模拟步进为 1dB,数字步进为 0.125dB
RX:30dB 调节范围,步进为 1dB
FB:25dB 调节范围,步进为 1dB
每个链一个 DUC/DDC
通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
串行器/解串器数据接口:
JESD204B、JESD204C 和 JESD204D
16 个高达 32.5Gbps (NRZ) 以及 56Gbps (PAM4) 的串行器/解串器收发器
12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
子类 1 多器件同步
封装:
23mm × 23mm FCBGA,间距为 0.8mm