ZHCSSK3A July 2023 – May 2025 AFE7953
PRODUCTION DATA
TA = +25°C 且 ADC 采样率 = 2949.12GHz 时的典型值。默认条件:输出采样率 = 491.52MSPS(抽取因子为 6),外部时钟模式,其中 fCLK = 11796.48MHz,AIN = –3dBFS,DSA 设置 = 3dB,8.1GHz 匹配。
| 标准化为 8.11GHz |
| 50MHz 频率间隔 |
| 外部时钟模式 |
| 外部时钟模式 |
| 外部时钟模式 |
| 外部时钟模式 |
| 外部时钟模式,单频幅度为 -7dBFS |
| 外部时钟模式,单频幅度为 -30dBFS |
| 1RX 和 3RX,标准化为 8.11GHz |
| 50MHz 频率间隔 |
| 50MHz 频率间隔 |
| 外部时钟模式 |
| 外部时钟模式 |
| 外部时钟模式 |
| 外部时钟模式,单频幅度为 -12dBFS |
| 外部时钟模式,单频幅度为 -60dBFS |