ZHCSKB6A October 2019 – March 2020 AFE7700
PRODUCTION DATA.
AFE7700 器件是一款高性能的多通道收发器,集成了四条直接上变频发送器链、四条直接下变频接收器链和两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围使高性能无线收发器系统得以实现。
AFE7700 的低功率耗散和大规模通道集成特性使器件能克服多天线和相控阵系统的功率和尺寸限制。宽带和高动态范围反馈路径可以帮助发送器链中的功率放大器和 IQ 校正进行数字预失真 (DPD)。串行器/解串器的高速度可减少传入和传出数据时所需的通道数。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AFE7700 | FCBGA (400) | 17.00mm × 17.00mm |