ZHCSGO7A
August 2017 – April 2018
AFE58JD32
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化框图
4
修订历史记录
5
说明 (续)
6
器件和文档支持
6.1
文档支持
6.1.1
相关文档
6.2
接收文档更新通知
6.3
社区资源
6.4
商标
6.5
静电放电警告
6.6
术语表
7
机械、封装和可订购信息
7.1
托盘信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
ZBV|289
MPBGAG0
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsgo7a_oa
1
特性
适用于超声波 标准应用的 32 通道 AFE:
输入衰减器、LNA、LPF、ADC、
数字 I/Q 解调器
和 CW 混频器
数字时间增益补偿 (DTGC)
总增益范围:12dB 至 51dB
线性输入范围:800mV
PP
具有 DTGC 功能的输入衰减器:
8dB 至 0dB 衰减,阶跃 0.125dB
支持匹配的阻抗:
50Ω 至 800Ω 的源阻抗
具有 DTGC 功能的低噪声放大器 (LNA):
20dB 至 51dB 增益,阶跃 0.125dB
低输入电流噪声:1.2pA/√
Hz
三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
5MHz、7.5MHz、10MHz 和 12.5MHz
16 位 ADC,可以 12 位、80MSPS 或以 10 位、100MSPS 的分辨率和速率进行转换:
每个 ADC 可在半速率下转换两组输入
12 位 ADC:72 dBFS SNR
10 位 ADC:61 dBFS SNR
针对噪声和功耗进行了优化:
2.1nV/√
Hz
、40MSPS 时,35mW/通道
1.4nV/√
Hz
、40MSPS 时,42mW/通道
1.3nV/√
Hz
、40MSPS 时,52mW/通道
CW 模式下,60mW/通道
出色的器件间增益匹配:
±0.5dB(典型值)
低谐波失真:–55dBc
快速且一致的过载恢复
具有以下特性的连续波 (CW) 路径:
在相对于 2.5MHz 载波 1kHz 频率偏移下具有 –151dBc/Hz 的低近端相位噪声
相位分辨率:λ/16
支持 16X CW 时钟
三阶和五阶谐波 12dB 抑制
ADC 后的数字 I/Q 解调器:
抽取滤波器 M = 1 至 63
数据吞吐量在抽取后降低
带有 32 种预设配置文件的片上随机存取存储器 (RAM)
LVDS 接口,速度高达 1Gbps
5Gbps JESD 接口:
JESD204B 子类 0、1 和 2
每个 JESD 信道包含 2、4 或 8 个通道
小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289