ZHCSOJ7A October 2021 – March 2022 AFE4960
PRODUCTION DATA
AFE4960 可配置为 2 通道 ECG 接收器或 1 通道 ECG 接收器和一个呼吸阻抗通道。AFE 信号链可以灵活地连接至最多 4 个电极。右腿驱动 (RLD) 放大器输出可用于设置人体偏置。AFE 具有用于导联开/关检测的直流引线偏置和用于测量引线阻抗的交流导联偏置。一个通道支持起搏器脉冲检测。
所有信号链输出都由单个 ADC 在明确定义的时隙中转换,并作为 24 位字存储在 128 样本 FIFO 中,可以使用 SPI 或 I2C 界面读出。
AFE4960 是一种完全集成的解决方案,可实现 3 导联 ECG 系统。两个 AFE 并行的同步操作可用于实现 5 导联 ECG。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AFE4960 | DSBGA (YBG 36) | 2.6 mm x 2.6 mm |
方框图