ZHCSKJ5 December   2019 AFE44S30

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
      1.      简化原理图
  4. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 Glossary
  5. 5机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • YZ|30
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 支持多达 24 个相位的信号采集
  • 在每个相位内均可实现灵活的 8 个 LED、4 个 PD 分配
  • 从不同的传感器以不同的数据速率同时采集信号
  • 精确、连续的心率监测:
    • 在 16μA PD 电流下系统 SNR 高达 108dB
    • 以低电流在可穿戴设备上持续运行,其典型值为:LED 为 15μA,接收器为 20μA
  • 发送器:
    • 支持共阳极 LED 配置
    • 8 位可编程 LED 电流,可调范围为 25mA 至 250mA
    • 可点亮两个并联 LED 且具有独立的每相位电流控制功能的模式
    • 每相位可编程 LED 导通时间
    • 同时支持 8 个 LED,适用于 SpO2、HRM 或多波长 HRM
  • 接收器:
    • 支持 4 路时分多路复用光电二极管输入
    • 2 个并行接收器(两组 TIA/滤波器)
    • 每个 TIA 输入端具有单独的环境失调电压消减 DAC,具有 8 位的每相位控制功能和高达 255μA 的可调范围
    • 每个 TIA 输入端具有单独的 LED 失调电压消减 DAC,具有 5 位的每相位控制功能和 15.5µA 的范围
    • 接近 100dB 的环境抑制,频率高达 10Hz
    • 具有可编程带宽的噪声滤波功能
    • 跨阻增益:3.7kΩ 至 1MΩ
  • 支持外部时钟和内部振荡器模式
  • 可选择以与系统主时钟同步的方式获取数据
  • 自动环境、LED 直流消除
  • 采样深度为 128 的 FIFO
  • SPI 接口
  • 2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
  • 电源:Rx:1.7V-1.9V(LDO 旁路);1.9V-3.6V(LDO 启用),Tx:3V-5.5V,IO:1.7-3.6V