ZHCSXP2
December 2024
AFE4462
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
修订历史记录
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
YBG|36
MXBG434
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsxp2_oa
zhcsxp2_pm
1
特性
支持多达 16 个相位集的信号采集
支持多达 16 个 LED 和 4 个 PD
在每个相位内均可实现灵活的 LED 和 PD 分配
从不同的传感器以不同的数据速率同时采集信号
精确、连续的 PPG 监测:
可穿戴设备连续监测心率的低电流,其典型值为:LED 为 15μA,接收器为 15μA
系统峰值 SNR 为 115dB
发送器:
8 位可编程 LED 电流,可调范围为 25mA 至 250mA
可点亮两个并联 LED 且具有独立的每相位电流控制功能的模式
可编程每相位 LED 导通时间
同时支持 16 个 LED,适用于 SpO2、多波长 HRM 和光谱分析
接收器:
支持 4 路时分多路复用 PD 输入
2 个并行接收器(4 组 TIA/滤波器)
各 TIA 输入端都具有独立环境失调电压消减 DAC,各相控制均为 8 位,可调范围高达 255μA
每个 TIA 输入端具有单独的 LED 失调电压消减 DAC,各相控制均为 9 位,范围为 64μA
ADC 输出端具有数字环境偏移消减
具有可编程带宽的噪声滤波
跨阻增益:3.7 kΩ 至 1 MΩ
支持外部时钟或内部振荡器
可选择以与系统时钟同步的方式获取数据
自动消除环境、LED 直流
FIFO 深度可存储 256 个样本
SPI™ 接口/I2C 接口
2.6mm × 2.6mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
电源:Rx:1.7V 至 1.9V(LDO 旁路);1.9V 至 3.6V(启用 LDO),Tx:3-5.5V,IO:1.7-RX_SUP