ZHCSQY8 August   2022 AFE4432

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Device and Documentation Support
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 Trademarks
    4. 4.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 4.5 术语表
  5. 5Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 5.1 Package Option Addendum
    2. 5.2 Tape and Reel Information
    3. 5.3 Mechanical Data

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • YCH|25
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 支持多达 12 个相位集的信号采集
  • 支持多达 4 个 LED 和 3 个 PD
  • 在每个相位内均可实现灵活的 LED 和 PD 分配
  • 从不同的传感器以不同的数据速率同时采集信号
  • 精确、连续的 PPG 监测:
    • 可穿戴设备连续监测心率的低电流,其典型值为:接收器为 12μA
    • 在 0.5Hz - 10Hz 频带内的峰值系统 SNR 为 115dB,可实现高精度 SpO2 测量
  • 发送器:
    • 8 位可编程 LED 电流,可调范围为 25mA 至 250mA
    • 可点亮两个并联 LED 且具有独立的每相位电流控制功能的模式
    • 可编程每相位 LED 导通时间
    • 同时支持 4 个 LED,适用于 SpO2、多波长 HRM
  • 接收器:
    • 支持 3 路时分多路复用 PD 输入
    • 2 个并行接收器(2 组 TIA/滤波器)
    • 各 TIA 输入端都具有独立环境失调电压消减 DAC,各相控制均为 8 位,可调范围高达 255μA
    • 每个 TIA 输入端具有单独的 LED 失调电压消减 DAC,各相控制均为 9 位,范围为 64μA
    • ADC 输出端的数字环境消减
    • 具有可编程带宽的噪声滤波器
    • 跨阻增益:3.7 kΩ 至 1 MΩ
  • 支持外部时钟或内部振荡器
  • 可选择以与系统时钟同步的方式获取数据
  • 自动消除环境、LED 直流
  • 采样深度为 160 的 FIFO
  • SPI™ 接口/I2C 接口
  • 1.9mm × 1.8mm DSBGA 封装,0.35mm 间距
  • 电源:接收:1.7V - 1.9V,发射:3V - 5.5V