ZHCSK58
August 2019
AFE4300
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
功能方框图
4
器件和文档支持
4.1
接收文档更新通知
4.2
社区资源
4.3
商标
4.4
静电放电警告
4.5
Glossary
5
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PN|80
MTQF010B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsk58_oa
zhcsk58_pm
1
特性
体重秤前端:
支持最多四路称重传感器输入
片上称重传感器 1.7V 激励电压用于比例式测量
68nVrms 输入参考噪声
(0.1Hz 至 2Hz)
优秀拟合线性:满标量程的 0.01%
体重秤测量:540µA
身体成分分析仪前端:
最多支持三个四极复合阻抗测量值
6 位 1MSPS 正弦波生成数模转换器 (DAC)
247.5µArms、±20% 激励源
在 2Hz 带宽中具有 0.1Ω 测量 RMS 噪声
人体成分测量:970µA
模数转换器 (ADC):
16 位,860 次每秒采样 (SPS)
电源电流:110µA