ZHCSWP2
June 2024
AFE159RP4
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
7.1
封装选项附录
7.2
卷带包装信息
7.3
机械数据
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
YAF|49
RGZ|48
MPQF123F
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RGZ|48
QFND131R
订购信息
zhcswp2_oa
1
特性
用于 ECG、起搏信号检测和呼吸测量的集成信号链
ECG 接收器
抗 EMI 输入
四个高分辨率通道,每通道的功耗低至 0.42mW
可从六个电极选择的灵活四导联
可编程增益: 1.25 至 9
输入参考噪声:4μV
PP
(在 150Hz 带宽内)
差分输入范围:±1V(增益 = 4)
CMRR:140dB
数据速率:250SPS 至 128kSPS
起搏信号检测
可编程双导联上的片上数字起搏信号检测算法
两个通道上的高速 128kSPS 起搏信号输出,用于软件起搏信号检测
呼吸
24mΩ
PP
低噪声,每个电极具备 2kΩ 人体阻抗和 1kΩ 保护
支持正弦波和方波激励
其他特性
内置的右腿驱动放大器可导向到任何电极
直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测、威尔逊中心终端 (WCT)、戈德伯格中心终端 (GCT)、测试信号
电池电压监测
灵活的断电和待机模式
内置 PLL 和基准
1k 样片主 FIFO 和 2k 样片起搏 FIFO
SPI 兼容串行接口
模拟电源电压 1:3.15V 至 5.25V
模拟电源电压 2:1.7V 至 1.9V
I/O 电源电压:1.65V 至 3.6V
支持系统满足 AAMI EC11、EC13、EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准