ZHCSZB4
December 2025
AFE1598
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
6.1
封装选项附录
6.2
卷带包装信息
6.3
机械数据
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
|
RTQ|56
MPQF168D
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RTQ|56
QFND810
订购信息
zhcszb4_oa
1
特性
用于 ECG、起搏信号检测和呼吸测量的集成信号链
ECG 接收器
八个高分辨率通道,每通道的功耗低至 0.37mW
可从十个电极选择的灵活八导联
可编程增益: 1.25 至 9
噪声:150Hz 时为 4.7μV
PP
,增益 = 4
差分输入范围:±1V(增益 = 4)
CMRR:-140dB
数据速率:125SPS 至 128kSPS
起搏信号检测
可编程四导联上的片上数字起搏信号检测算法
四个通道上的高速 128kSPS 起搏信号输出,用于软件起搏信号检测
呼吸
16mΩ
PP
低噪声,每个电极具备 2kΩ 人体阻抗和 1kΩ 除颤器保护电阻
支持正弦波和方波激励
其他特性
内置的右腿驱动放大器可导向到任何电极
直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测、威尔逊中心终端 (WCT)、戈德伯格中心终端 (GCT)、测试信号
电池电压监测
灵活的断电和待机模式
内置振荡器、PLL 和基准
1k 样片主 FIFO 和 2k 样片空间 FIFO
SPI 兼容串行接口
模拟电源电压 1:3.15V 至 5.25V
模拟电源电压 2:1.7V 至 1.9V
I/O 电源电压:1.65V 至 3.6V
支持系统满足 AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准