ZHCSM18C January 2023 – September 2026 ADS9815 , ADS9817
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| AIN1M | 55 | AI | 模拟输入通道 1,负输入。 |
| AIN1P | 54 | AI | 模拟输入通道 1,正输入。 |
| AIN2M | 2 | AI | 模拟输入通道 2,负输入。 |
| AIN2P | 1 | AI | 模拟输入通道 2,正输入。 |
| AIN3M | 4 | AI | 模拟输入通道 3,负输入。 |
| AIN3P | 3 | AI | 模拟输入通道 3,正输入。 |
| AIN4M | 6 | AI | 模拟输入通道 4,负输入。 |
| AIN4P | 5 | AI | 模拟输入通道 4,正输入。 |
| AIN5M | 10 | AI | 模拟输入通道 5,负输入。 |
| AIN5P | 9 | AI | 模拟输入通道 5,正输入。 |
| AIN6M | 12 | AI | 模拟输入通道 6,负输入。 |
| AIN6P | 11 | AI | 模拟输入通道 6,正输入。 |
| AIN7M | 14 | AI | 模拟输入通道 7,负输入。 |
| AIN7P | 13 | AI | 模拟输入通道 7,正输入。 |
| AIN8M | 17 | AI | 模拟输入通道 8,负输入。 |
| AIN8P | 16 | AI | 模拟输入通道 8,正输入。 |
| AVDD_5V | 15、56 | P | 5V 模拟电源。将 1µF 和 0.1µF 去耦电容器连接到 GND。 |
| CS | 25 | DI | 接口配置的片选输入;低电平有效。该引脚有一个连接到 IOVDD 的内部 100kΩ 上拉电阻。 |
| D0 | 34 | DO | 串行输出数据通道 0。 |
| D1 | 35 | DO | 串行数据输出通道 1。 |
| D2 | 36 | DO | 串行数据输出通道 2。 |
| D3 | 37 | DO | 串行数据输出通道 3。 |
| DCLKOUT | 33 | DO | 数据接口的时钟输出。 |
| FCLKOUT | 40 | DO | 数据接口的帧同步输出。 |
| GND | 7、23、29、42、46 | P | 接地。 |
| IOVDD | 30、41 | P | 数据接口的数字 I/O 电源。将 1µF 和 0.1µF 去耦电容器连接到 GND。 |
| NC | 20、38、39、50、51 | — | 未连接。无外部连接。 |
| PWDN | 32 | DI | 断电控制;低电平有效。PWDN 有一个连接到数字接口电源的内部 100kΩ 上拉电阻。 |
| REFIO | 52 | AI/AO | 当内部基准被启用时,REFIO 充当内部基准输出。当内部基准被禁用时,REFIO 用作外部基准的输入引脚。将 10µF 去耦电容器连接到 REFM 引脚。 |
| REFM | 8、18、53 | AI | 基准接地电势。连接至 GND。 |
| REFOUT_2V5 | 19 | AO | 2.5V 基准输出。将去耦 10µF 电容器连接到 REFM 引脚。 |
| RESET | 31 | DI | 器件的复位输入;低电平有效。RESET 有一个连接到数字接口电源的内部 100kΩ 上拉电阻。 |
| SCLK | 26 | DI | 配置接口的串行时钟输入。SCLK 具有一个连接到数字接口接地端的内部 100kΩ 下拉电阻器。 |
| SDI | 27 | DI | SDI 是一个多功能逻辑输入;引脚功能由 SPI_EN 引脚决定。SDI 具有一个连接至 GND 的内部 100kΩ 下拉电阻。 SPI_EN = 0b:SDI 是在内部或外部基准之间进行选择的逻辑输入。将 SDI 连接到 GND 以提供外部基准。将 SDI 连接到 IOVDD 以提供内部基准。 SPI_EN = 1b:配置接口的串行数据输入。 |
| SDO | 28 | DO | 配置接口的串行数据输出。 |
| SMPL_CLKP | 44 | DI | 单端 ADC 采样时钟输入。SMPL_CLKP 是 ADC 的差分采样时钟输入的正输入。 |
| SMPL_CLKM | 43 | DI | 将 SMPL_CLKM 连接到 GND 以获得单端 ADC 采样时钟输入。SMPL_CLKM 是 ADC 的差分采样时钟输入的负输入。 |
| SMPL_SYNC | 45 | DI | 同步输入。有关如何使用 SMPL_SYNC 引脚的信息,请参阅采样同步 部分。 |
| SPI_EN | 24 | DI | 用于启用接口配置(CS、SCLK、SDI 和 SDO)的逻辑输入。SPI_EN 有一个连接到数字接口电源的内部 100kΩ 上拉电阻。 |
| VDD_1V8 | 21、22、47、48、49 | P | 1.8V 电源。将 1µF 和 0.1µF 去耦电容器连接到 GND。 |
| 散热焊盘 | — | P | 外露散热焊盘;连接到 GND。器件运行需要强制接地。 |