ZHCST77 June 2026 ADS9316 , ADS9317
PRODUCTION DATA
具有模拟 1Vpp 输出的典型编码器的最大信号频率为 500kHz。全差分放大器 (FDA) 电路的−3dB 截止频率设计值大于 500kHz。因此,该电路能够支持高达编码器输出最大信号频率的信号。在选择 FDA 时,需确保 FDA 在 ADC 采集时间 (tACQ) 内能稳定 ADC 采样电容器的瞬态开关负载。
正弦-余弦编码器输出的典型振幅为 1Vpp,最大振幅为 1.2Vpp。ADS931x 的满标量程为 ±VREF,其中 VREF 的典型值为 4.096V。为了使用 ADC 的输入范围,FDA 电路的增益被设定为 6.8V/V。
为了提高信号链的 SNR,ADS931x 提供了集成的均值计算滤波器,如可编程数据平均滤波器部分中所述。相关结果如表 8-2 所示,其中涵盖了在不同平均窗口大小下电路的典型 SNR。
| 平均窗口大小(简单平均) | 输出数据速率 (MSPS) | SNR (dB) | ENOB(位) |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 95.3dB | 15.5 |
| 2 | 2.5 | 98.5dB | 16.1 |
| 4 | 1.25 | 101.3dB | 16.5 |
| 8 | 0.625 | 104.1dB | 17 |
| 16 | 0.3125 | 106.9dB | 17.5 |
| 32 | 0.15625 | 109.6dB | 17.9 |
| 64 | 0.078125 | 112.1dB | 18.3 |
| 128 | 0.0390625 | 114.6dB | 18.7 |