11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (May 2024)to RevisionC (April 2025)
- 将 ADS9217 和 ADS9219 状态更改为 量产数据
Go
- 更改了 特性 中的 宽输入带宽 项目Go
- 添加了器件比较表
Go
- 添加了采样边沿到相应的数据 MSB 输出时序图Go
- 更改了时序图,以相对于 SMPL_CLKP 更正 FCLKP 的极性Go
- 更改了 REFIO 电压与温度间的关系、AVDD_5V 电流与温度间的关系、VDD_1V8 电流与温度间的关系 图
Go
- 添加了 典型 DNL 曲线,并将 fIN = 2kHz 时的典型 FFT 和 fIN = 100kHz 时的典型 FFT 条件说明中的 THD 从 −111.5dB 更改为 −118dBGo
- 将概述部分的功耗值从每通道 187mW 更改为每通道 230mW
Go
- 更改了传输特性表Go
- 更改了数据平均部分Go
- 在 DDC 表的“抽取设置”中添加了 OSR_RD (0xC5[6:5])寄存器行Go
- 更改了
ADS9219和 ADS9218 表的输出数据接口的寄存器映射设置,并更改了数据接口小节Go
- 更改了图 启用 PRBS XOR 的数据帧宽度组成
Go
- 将 ADC 采样时钟输入 中的 IOVDD 更改为 VDD_1V8,并更改了 单端采样时钟 图和 数据输出延迟 表Go
- 更改了复位部分Go
- 更改了断电选项部分Go
- 更改了初始化序列部分Go
- 更改了 0Dh、33h、C5h 寄存器,添加了 10h、34h 寄存器,删除了 F4h、F6h 寄存器Go
- 更改了寄存器组 1 的寄存器 12 中 XOR_EN 和 DATA_LINES 的说明Go
- 更改了寄存器组 2
Go
- 更改了 ≤20kHz 输入信号带宽的数据采集 (DAQ) 电路 应用中的 应用曲线 部分Go
- 更改了每通道 10MSPS 时的典型 FFT:应用曲线部分的 ADS9218
图Go
- 将每通道 10MSPS 时典型 FFT 中的 SNR 值从 90.6dB 更改为 93.3dB:ADS9218
条件说明Go
- 更改了电源相关建议 部分Go
- 更改了示例布局布线图
Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (April 2024)to RevisionB (May 2024)
- 将 ADS9218 从预告信息 更改为量产数据
Go