ZHCSIK6C November 2017 – November 2019 ADS8166 , ADS8167 , ADS8168
PRODUCTION DATA.
ADS816x 是一系列 16 位、8 通道、高精度逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),该器件由 5V 单电源供电,具有 (ADS8168)
500kSPS (ADS8166) 和 250kSPS (ADS8166)的总吞吐量。
输入多路复用器支持更长的建立时间,这使得驱动模拟输入更加容易。多路复用器和 ADC 模拟输入的输出可作为器件引脚提供。该配置使一个 ADC 驱动器运算放大器可用于多路复用器的全部八路模拟输入。
ADS816x 具有 一个数字窗口比较器,其中每个模拟输入通道具有可编程高低警报阈值。具有可编程警报阈值的单运算放大器解决方案可实现低功耗、低成本且具有最小外形尺寸的 应用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADS816x | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |