ZHCSOY2 September 2021 ADS52J91
PRODUCTION DATA
ADS52J91 是一款低功耗、高性能、16 通道的模数转换器 (ADC)。每个 ADC 在 10 位模式下的转换速率可高达 125MSPS。ADC 分辨率越高,最高转换速率越低。
该器件可配置为接受 8、16 或 32 个输入。在 32 位模式下,每个 ADC 以值为 ADC 转换速率一半的有效采样率对两个不同输入交替进行采样并转换。在 8 位输入模式下,两个 ADC 以交错方式对同一输入进行转换,这种情况下的有效采样率为 ADC 转换速率的 2 倍。ADC 设计为根据转换速率调整其功耗。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS52J91 | NFBGA (198) | 9.00mm × 15.00mm |
简化版原理图