ZHCSBC2F October 2012 – December 2014 ADS42JB49 , ADS42JB69
PRODUCTION DATA.
ADS42JB69 和 ADS42JB49 是高线性、双通道,16 和 14 位,250MSPS,模数转换器 (ADC)。 这些器件支持 JESD204B 串口,数据速率高达
3.125Gbps。 经缓冲的模拟输入在大大降低采样保持毛刺脉冲能量的同时,在宽频率范围内提供统一的输入阻抗,这使得它可以轻松地将模拟输入驱动至极高输入频率。 采样时钟分频器可实现更灵活的系统时钟架构设计。 此器件采用内部抖动算法以在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
| 器件型号 | 封装 | 接口选项 |
|---|---|---|
| ADS42JB49 | VQFN (64) | 14 位 DDR 或 QDR LVDS |
| 14 位 JESD204B | ||
| ADS42JB69 | VQFN (64) | 16 位 DDR 或 QDR LVDS |
| 16 位 JESD204B |