ZHCS114E march 2011 – february 2023 ADS4222 , ADS4225 , ADS4226 , ADS4242 , ADS4245 , ADS4246
PRODUCTION DATA
ADS424x 和 ADS422x 系列器件是 ADS42xx 超低功耗系列双通道 14 位/12 位模数转换器 (ADC) 的低速变型产品。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。该拓扑使 ADS424x/422x 非常适合多载波、大带宽通信应用。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS4222 | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |
| ADS4225 | ||
| ADS4226 | ||
| ADS4242 | ||
| ADS4245 | ||
| ADS4246 |
ADS4222/25/26/42/45/46 方框图