ZHCS313K January   2010  – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
    1.     简化电路原理图
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能:NFBGA 封装
    2.     引脚功能:TQFP 封装
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 额定值
    3. 7.3 建议的工作条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 时序要求:串行接口
    7. 7.7 开关特性:串行接口
    8. 7.8 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 8.1 噪声测量
  9. 详细 说明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性 说明
      1. 9.3.1 模拟功能
        1. 9.3.1.1 EMI 滤波器
        2. 9.3.1.2 模拟输入结构
        3. 9.3.1.3 输入多路复用器
          1. 9.3.1.3.1 器件噪声测量
          2. 9.3.1.3.2 测试信号(TestP 和 TestN)
          3. 9.3.1.3.3 辅助差分输入(TESTP_PACE_OUT1、TESTN_PACE_OUT2)
          4. 9.3.1.3.4 温度传感器(TempP、TempN)
          5. 9.3.1.3.5 电源测量(MVDDP、MVDDN)
          6. 9.3.1.3.6 导联脱落激励信号(LoffP、LoffN)
          7. 9.3.1.3.7 辅助单端输入
        4. 9.3.1.4 模拟输入
        5. 9.3.1.5 PGA 设置和输入范围
          1. 9.3.1.5.1 输入共模范围
          2. 9.3.1.5.2 输入差分动态范围
          3. 9.3.1.5.3 ADC Δ-Σ 调制器
        6. 9.3.1.6 基准
        7. 9.3.1.7 ECG 专用功能
          1. 9.3.1.7.1 输入多路复用器(重新路由右腿驱动信号)
          2. 9.3.1.7.2 输入多路复用器(测量右腿驱动信号)
          3. 9.3.1.7.3 威尔逊中心端子 (WCT) 和胸导联
            1. 9.3.1.7.3.1 增强的导联
            2. 9.3.1.7.3.2 具有 WCT 点的右腿驱动
          4. 9.3.1.7.4 导联脱落检测
            1. 9.3.1.7.4.1 直流导联脱落
            2. 9.3.1.7.4.2 交流导联脱落
          5. 9.3.1.7.5 RLD 导联脱落
          6. 9.3.1.7.6 右腿驱动 (RLD) 直流偏置电流
            1. 9.3.1.7.6.1 WCT 用作 RLD
            2. 9.3.1.7.6.2 使用多个器件的 RLD 配置
          7. 9.3.1.7.7 起搏信号检测
            1. 9.3.1.7.7.1 软件方法
            2. 9.3.1.7.7.2 外部硬件方法
          8. 9.3.1.7.8 呼吸
            1. 9.3.1.7.8.1 外部呼吸电路 (RESP_CTRL = 01b)
            2. 9.3.1.7.8.2 具有内部时钟的内部呼吸电路(RESP_CTRL = 10b,仅限 ADS129xR)
            3. 9.3.1.7.8.3 具有用户生成的信号的内部呼吸电路(RESP_CTRL = 11b,仅限 ADS129xR)
      2. 9.3.2 数字功能
        1. 9.3.2.1 GPIO 引脚 (GPIO[4:1])
        2. 9.3.2.2 关断引脚 (PWDN)
        3. 9.3.2.3 复位(RESET 引脚和复位命令)
        4. 9.3.2.4 数字抽取滤波器
          1. 9.3.2.4.1 Sinc 滤波器级 (sinx/x)
        5. 9.3.2.5 时钟
    4. 9.4 器件功能模式
      1. 9.4.1 数据采集
        1. 9.4.1.1 启动模式
          1. 9.4.1.1.1 建立时间
        2. 9.4.1.2 数据就绪引脚 (DRDY)
        3. 9.4.1.3 数据检索
          1. 9.4.1.3.1 状态字
          2. 9.4.1.3.2 读回长度
          3. 9.4.1.3.3 数据格式
        4. 9.4.1.4 单冲模式
        5. 9.4.1.5 连续转换模式
      2. 9.4.2 多器件配置
        1. 9.4.2.1 级联配置
        2. 9.4.2.2 菊花链配置
    5. 9.5 编程
      1. 9.5.1 SPI 接口
        1. 9.5.1.1 片选引脚 (CS)
        2. 9.5.1.2 串行时钟 (SCLK)
          1. 9.5.1.2.1 SCLK 计时方法
        3. 9.5.1.3 数据输入引脚 (DIN)
        4. 9.5.1.4 数据输出引脚 (DOUT)
      2. 9.5.2 SPI 命令定义
        1. 9.5.2.1  WAKEUP:退出待机模式
        2. 9.5.2.2  STANDBY:进入待机模式
        3. 9.5.2.3  RESET:将寄存器重置为默认值
        4. 9.5.2.4  START:开始转换
        5. 9.5.2.5  STOP:停止转换
        6. 9.5.2.6  RDATAC:连续读取数据
        7. 9.5.2.7  SDATAC:停止连续读取数据
        8. 9.5.2.8  RDATA:读取数据
        9. 9.5.2.9  发送多字节命令
        10. 9.5.2.10 RREG:从寄存器进行读取
        11. 9.5.2.11 WREG:对寄存器进行写入
    6. 9.6 寄存器映射
      1. Table 16. 寄存器分配
      2. 9.6.1     寄存器说明
        1. 9.6.1.1  ID:ID 控制寄存器(地址 = 00h)(复位 = xxh)
          1. Table 17. ID 控制寄存器字段说明
        2. 9.6.1.2  CONFIG1:配置寄存器 1(地址 = 01h)(复位 = 06h)
          1. Table 18. 配置寄存器 1 字段说明
        3. 9.6.1.3  CONFIG2:配置寄存器 2(地址 = 02h)(复位 = 40h)
          1. Table 19. 配置寄存器 2 字段说明
        4. 9.6.1.4  CONFIG3:配置寄存器 3(地址 = 03h)(复位 = 40h)
          1. Table 20. 配置寄存器 3 字段说明
        5. 9.6.1.5  LOFF:导联脱落控制寄存器(地址 = 04h)(复位 = 00h)
          1. Table 21. 导联脱落控制寄存器字段说明
        6. 9.6.1.6  CHnSET:各个通道设置(n = 1 至 8)(地址 = 05h 至 0Ch)(复位 = 00h)
          1. Table 22. 各个通道设置(n = 1 至 8)字段说明
        7. 9.6.1.7  RLD_SENSP:RLD 正信号导出寄存器(地址 = 0Dh)(复位 = 00h)
          1. Table 23. RLD 正信号导出字段说明
        8. 9.6.1.8  RLD_SENSN:RLD 负信号导出寄存器(地址 = 0Eh)(复位 = 00h)
          1. Table 24. RLD 负信号导出字段说明
        9. 9.6.1.9  LOFF_SENSP:正信号导联脱落检测寄存器(地址 = 0Fh)(复位 = 00h)
          1. Table 25. 正信号导联脱落检测字段说明
        10. 9.6.1.10 LOFF_SENSN:负信号导联脱落检测寄存器(地址 = 10h)(复位 = 00h)
          1. Table 26. 负信号导联脱落检测字段说明
        11. 9.6.1.11 LOFF_FLIP:导联脱落翻转寄存器(地址 = 11h)(复位 = 00h)
          1. Table 27. 导联脱落翻转寄存器字段说明
        12. 9.6.1.12 LOFF_STATP:导联脱落正信号状态寄存器(地址 = 12h)(复位 = 00h)
          1. Table 28. 导联脱落正信号状态字段说明
        13. 9.6.1.13 LOFF_STATN:导联脱落负信号状态寄存器(地址 = 13h)(复位 = 00h)
          1. Table 29. 导联脱落负信号状态字段说明
        14. 9.6.1.14 GPIO:通用 I/O 寄存器(地址 = 14h)(复位 = 0Fh)
          1. Table 30. 通用 I/O 字段说明
        15. 9.6.1.15 PACE:起搏信号检测寄存器(地址 = 15h)(复位 = 00h)
          1. Table 31. 起搏信号检测寄存器字段说明
        16. 9.6.1.16 RESP:呼吸控制寄存器(地址 = 16h)(复位 = 00h)
          1. Table 32. 呼吸控制寄存器字段说明
        17. 9.6.1.17 CONFIG4:配置寄存器 4(地址 = 17h)(复位 = 00h)
          1. Table 33. 配置寄存器 4 字段说明
        18. 9.6.1.18 WCT1:威尔逊中心端子和增强导联控制寄存器(地址 = 18h)(复位 = 00h)
          1. Table 34. 威尔逊中心端子和增强导联控制字段说明
        19. 9.6.1.19 WCT2:威尔逊中心端子控制寄存器(地址 = 18h)(复位 = 00h)
          1. Table 35. 威尔逊中心端子控制字段说明
  10. 10应用和实现
    1. 10.1 应用信息
      1. 10.1.1 设置器件以进行基本数据采集
        1. 10.1.1.1 导联脱落
        2. 10.1.1.2 右腿驱动
        3. 10.1.1.3 起搏信号检测
      2. 10.1.2 建立输入共模
      3. 10.1.3 抗混叠
    2. 10.2 典型 应用
      1. 10.2.1 使用内部调制电路的 ADS129xR 呼吸测量
        1. 10.2.1.1 设计要求
        2. 10.2.1.2 详细设计流程
        3. 10.2.1.3 应用曲线
      2. 10.2.2 使用 ADS129x 上的 PACEOUT 引脚进行基于软件的人工起搏器检测
        1. 10.2.2.1 设计要求
        2. 10.2.2.2 详细设计流程
        3. 10.2.2.3 应用曲线
  11. 11电源建议
    1. 11.1 上电排序
    2. 11.2 连接到单极(3V 或 1.8V)电源
    3. 11.3 连接到双极(±1.5V 或 ±1.8V)电源
  12. 12布局
    1. 12.1 布局指南
    2. 12.2 布局示例
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1 相关链接
    2. 13.2 社区资源
    3. 13.3 商标
    4. 13.4 静电放电警告
    5. 13.5 术语表
  14. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

布局指南

针对接地使用低阻抗连接,以便返回电流不受干扰地流回到各自的源。为了获得最佳性能,请将一个完整的 PCB 层专用于接地平面,在该层上不路由任何其他信号迹线。保持与接地平面的连接尽可能短且直。使用通孔连接到接地层时,请使用多个平行的通孔,以减少接地阻抗。

混合信号布局有时包含在一个位置连接在一起的独立模拟和数字接地平面;但是,当正确放置模拟、数字和电源组件后,不需要分离接地平面。正确放置元件可将模拟、数字和电源电路划分为不同的 PCB 区域,以防止数字返回电流耦合到敏感的模拟电路中。如果需要进行接地平面分离,则在 ADC 处进行连接。在多个位置连接各个接地层会产生接地环路,因此不建议这样做。模拟和数字的单个接地平面可避免接地环路。

使用低 ESR 陶瓷电容器旁路电源引脚。必须使用短且直的迹线将旁路电容器尽可能靠近电源引脚放置。为获得最佳性能,旁路电容器的接地侧连接也必须是低阻抗连接。电源电流首先流过旁路电容器引脚,然后流到电源引脚,使旁路最有效(也称为开尔文连接)。如果多个 ADC 位于同一 PCB 上,请使用宽电源迹线或专用的电源平面,以最大限度地降低 ADC 之间发生串扰的可能性。

如果将外部滤波用于模拟输入,请尽可能使用 C0G 型陶瓷电容器。C0G 电容器具有稳定的特性和低噪声特性。理想情况下,将差分信号路由成多个对,以最大程度地减小迹线之间的环路面积。路由数字电路迹线(如时钟信号)时使其远离所有模拟引脚。请注意,内部基准输出回路与 AVSS 电源共用相同的引脚。为了最大限度地减少电源迹线和基准回路迹线之间的耦合,请分别路由两条迹线;理想情况下,在 AVSS 引脚处采用星型连接。

必须在模拟输入线上进行短且直的互连,并避免杂散布线电容,尤其是在模拟输入引脚和 AVSS 之间。这些模拟输入引脚具有高阻抗,对外部噪声非常敏感。将 AVSS 引脚视为敏感的模拟信号,并通过适当的屏蔽直接连接到电源接地。如果未实现屏蔽,PCB 迹线之间的泄漏电流可能会超过 ADS129x 的输入偏置电流。尽可能使数字信号远离 PCB 上的模拟输入信号。

串行接口的 SCLK 输入应该没有噪声和干扰,这一点很重要。即使采用相对慢的 SCLK 频率,短数字信号上升和下降时间也可能导致过度振铃和噪声。为了获得最佳性能,请根据需要使用终端电阻器来保持数字信号迹线短路,并确保所有数字信号都直接在接地平面上方路由,而使用最少的通孔。

ADS1294 ADS1294R ADS1296 ADS1296R ADS1298 ADS1298R ai_comp_plcmt_bas501.gifFigure 108. 系统组件放置