ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
ADS129x 提供两种不同的器件计时方法:内部和外部。内部时钟非常适合低功耗、电池供电的系统。内部振荡器针对室温下的精度进行了修整。该精度在指定的温度范围内变化;请参阅电气特性。时钟选择由 CLKSEL 引脚和 CLK_EN 寄存器位进行控制。
使用 CLKSEL 引脚选择内部或外部时钟。CONFIG1 寄存器中的 CLK_EN 位启用和禁用要在 CLK 引脚输出的振荡器时钟。Table 11 显示了这两个引脚的真值表。当以菊花链配置连接多个器件时,使用 CLK_EN 位。在关断期间,关闭外部时钟以省电。
| CLKSEL 引脚 | CONFIG1.CLK_EN 位 | 时钟源 | CLK 引脚状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | X | 外部时钟 | 输入:外部时钟 |
| 1 | 0 | 内部时钟振荡器 | 三态 |
| 1 | 1 | 内部时钟振荡器 | 输出:内部时钟振荡器 |